Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
USCRS8 |
Cod. comp. | A | B | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||
MSPJ | 4 | 37.5 | 16 | 3.2 | 2 | ||
6 | 39.5 | 17 | 12.6 | 3 | |||
8 | 43.2 | 18.5 | 19.6 | 4 | |||
10 | 47 | 21 | 31.2 | 6 | |||
12 | 52.8 | 22.5 | 50.2 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSPJ4 |
MSPJ6 |
MSPJ8 |
MSPJ10 |
MSPJ12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
3.53 € 1.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Altri profili | Nippli | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali