Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
USCRS8 |
Cod. comp. | D2 | A | B1 | B2 | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D1 | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||||
BSLDS | 4 | 6 | 38.3 | 16 | 17 | 3.2 | 3 | ||
6 | 8 | 41.2 | 17 | 18.5 | 12.6 | 3 | |||
8 | 10 | 45 | 18.5 | 21 | 18.8 | 5 | |||
10 | 12 | 49.8 | 21 | 22.5 | 31.2 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSLDS4-6 |
BSLDS6-8 |
BSLDS8-10 |
BSLDS10-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | D.E. tubo D2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 6 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 8 | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 10 | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Altri profili | Spine di riduzione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
D.E. tubo D2(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali