• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi a innesto rapido / Collettore, profilo a doppia Y

Attacchi a innesto rapido / Collettore, profilo a doppia Y

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore rapido, connettore riduttore. [Materiale] PBT (polibutilene tereftalato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Collettore, profilo a doppia Y:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.
USCRS8
Cod. comp.D2ABC1C2PPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD11 ~ 9 pz.10~30
DSNYL4618.232.5911.29.2
6822.636.611.213.611.4
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSNYL4-6
DSNYL6-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
D.E. tubo D2
(Ø)

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni 46

6.24 €

1 Disponibile 5 giorni 68

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*0~60°C
Pressione d'esercizio max0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunti con gradino Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Giunto, diam. diverso Profilo doppio a Y Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico