Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
USCRS8 |
Cod. comp. | Diam. nominale | A | B | C | Sedi chiave H | P | Misura fil. R (PT) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D1 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||||
DSLYL | 4 | 1 | 18.2 | 41.5 | 9 | 11 | 9.2 | R1/8 | ||
2 | 18.2 | 44.5 | 9 | 14 | 9.2 | R1/4 | ||||
6 | 1 | 22.6 | 45 | 11.2 | 13 | 11.4 | R1/8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSLYL4-1 |
DSLYL4-2 |
DSLYL6-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 (R1/8) | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2(R1/4) | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 (R1/8) |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Montaggio a vite, diramazione | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali