Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata / A gomito

Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata / A gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Connettore rapido ad alta resistenza termica. -Un gomito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata/A gomito:Immagine relativa
Temperatura d'esercizio: 0 ~ 120°C
Materiale: Guarnizione: Gomma fluorurata

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
KPMCS6-1
Cod. comp.NominaleMisura fil.
M
ABLC1C2EApertura
H
Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
KKMCL4M5M5x0.8319.82217.61520.7101.518  
1R1/8822.824.13.521  
6M5M5x0.832225.319.41623121.926  
1R1/882527.3928  
2R1/4112828.21436  
81R1/882831.320.21724.8141636  
2R1/4113132.241  
101R1/8832.537.823.219.529.31722.567  
2R1/41135.538.83069  
3R3/81238.539.578  
123R3/81238.54326.32333.42139113  
4R1/21541.544.122129  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KKMCL4-1
KKMCL4-M5
KKMCL6-1
KKMCL6-2
KKMCL6-M5
KKMCL8-1
KKMCL8-2
KKMCL10-2
KKMCL10-3
KKMCL12-3
KKMCL12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

5.26 €

1 5 giorni 1041 (R1/8)

6.24 €

1 5 giorni 104M5

5.62 €

1 5 giorni 1061 (R1/8)

5.99 €

1 5 giorni 1062(R1/4)

6.60 €

1 5 giorni 106M5

6.73 €

1 5 giorni 1081 (R1/8)

6.85 €

1 5 giorni 1082(R1/4)

9.17 €

1 5 giorni 10102(R1/4)

9.30 €

1 5 giorni 10103(R3/8)

11.01 €

1 5 giorni 10123(R3/8)

11.37 €

1 5 giorni 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata/A gomito:Immagine relativa
Specifiche
Tipo
TermoresistenteSuper termoresistente
Fluido applicabileAria, acqua
Gamma temp. d'esercizio*0~100°C0~120°C
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P.1390 PUIT/PUSIT).
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone, nichelatura chimica Applicazione Termoresistenza Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma fluorata Montaggio a vite, direzione Gomito Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico