Limitatori di portata / Gomito a 90° / Mini

Limitatori di portata / Gomito a 90° / Mini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Regolatore di velocità compatto che evita le interferenze. -Tipo di controllo: Meter-out.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Limitatori di portata/Gomito a 90°/mini:Immagine relativa
Materiale: Polibutilene tereftalato
Filettatura: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale-Colore
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Cod. comp.NominaleABC2ESedi chiave HMisura fil.
M
Massa (g)Coppia di serraggio max (Kg•cm)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
MNSPS4M315.79.930.58.0 8M3x0.583
M515.79.930.58.0 8M5x0.8812
6M516.79.930.510.4 8M5x0.810.4 12

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MNSPS4-M3
MNSPS4-M5
MNSPS6-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M

7.67 €

2.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M3

7.81 €

1 Disponibile 5 giorni 4M5

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 6M5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Limitatori di portata/Gomito a 90°/mini:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo Misurazione uscita Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Ottone Con manopola Con cava dritta
Con controdado Controdadi Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::0.7

Prodotti complementari

Supporto tecnico