Regolatori di portata / Giunto dritto

Regolatori di portata / Giunto dritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Regolatore di velocità con connettori rapidi su entrambi i lati.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Regolatori di portata/Giunto dritto:Immagine relativa
Materiale Polibutilene tereftalato
Filettatura: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.
SPJYS10

Regolatori di portata/Giunto dritto:Immagine relativa
Cod. comp.B1B2φPTCφdF1F2Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDMaxMin1 ~ 9 pz.10~30
SPJYS42118.6211010.514.93.212.74.89  
625.821.624.412.513.1173.214.86.214  
830.625.12814.815.418.13.218.27.227  
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748  
123831.536.921.222.723.44.225.710.268(67)  
■Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio0 ~ 60°C
Gamma press. d'esercizio0.1~0.9MPa
Pressione d'esercizio valvola di ritegno0.05MPa
*La pressione d'esercizio è stabilita a temperatura ambiente (20°C).

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPJYS4
SPJYS6
SPJYS8
SPJYS10
SPJYS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D
(mm)

8.18 €

1 Disponibile 5 giorni 104

11.58 €

1 Disponibile 5 giorni 106

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 108

16.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

19.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo In linea Tipo giunto Raccordo ad attacco rapido sui due lati
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Ottone Con manopola Standard
Con controdado Controdadi Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.9
Pressione d'esercizio valvola anti ritorno(MPa) 0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico