Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
SPCNLH4 NBDY8 | - | M5 |
Cod. comp. | A | B | E | F | H | d | J | K | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||||||
NBDY | 4 | 45.5 | 17 | 8.1 | 11.6 | 55 | 4.3 | 12 | 16.2 | 30.8 | ||
6 | 45.5 | 17 | 8.1 | 11.6 | 49.5 | 12 | 16.2 | 30.8 | ||||
8 | 50 | 22.5 | 9.5 | 13.1 | 66.5 | 15 | 19 | 41 | ||||
10 | 58 | 29 | 11.5 | 15.1 | 75 | 20 | 23 | 47 | ||||
12 | 58 | 29 | 11.5 | 15.1 | 79 | 20 | 23 | 47 |
Fluido applicabile | Aria/Gas N2/Vuoto |
Gamma temp. esercizio | 5 ~ 60°C (Senza congelamento) |
Pressione d'esercizio max | 0.7MPa |
Pressione negativa | -100kPa |
Pressione di tenuta garantita | 1.5MPa |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NBDY4 |
NBDY6 |
NBDY8 |
NBDY10 |
NBDY12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
98.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
101.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
106.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
106.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Tipo | Valvole a farfalla | Profilo corpo principale | Giunti | Tipo controllo | Misurazione ingresso, misurazione uscita |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Raccordo ad attacco rapido sui due lati | Materiale corpo principale | Polibutilene tereftalato | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Quadrante con scala | Con controdado | Leva di bloccaggio scorrimento |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.7 | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica idrogenata |
Fluido applicabile | Air / N2 Gas / Vacuum |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali