• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi in miniatura/Raccordo portagomma【1-50 Pezzi per confezione】

Attacchi in miniatura/Raccordo portagomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi in miniatura/Raccordo portagomma:Immagine relativa
Materiale: Ottone (per filettatura M3, acciaio rapido)
Trattamento superficie: Nichelatura chimica
Accessori: Guarnizione: EN 1.4301 Equiv., NBR (M3, M5)

Specifiche

Cod. comp.
SRTG4N
BOX-SRTG4N
Cod. comp.D.I. tubo ØDD.E. tuboMABLCApertura
H
Massa (g)Area effettiva sezione (mm2)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 49 pz.(50 pz.)/conf.
SRTG
BOX-SRTG
4N-0.32.54M3x0.52.5129.575.50.80.9
6N-0.3462.513105.51.30.9
4N2.54M5x0.83131071.51.7
6N463131071.53.8
4N-12.54R1/881915101.91.7
6N-14681915107.53.8

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
BOX-SRTG4N
BOX-SRTG4N-0.3
BOX-SRTG4N-1
BOX-SRTG6N
BOX-SRTG6N-0.3
BOX-SRTG6N-1
SRTG4N
SRTG4N-0.3
SRTG4N-1
SRTG6N
SRTG6N-0.3
SRTG6N-1
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale A vite Misura nominale vite (M) D.E. tubo applicabile
(Ø)
Tipo di vendita

20.50 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni Piena conformitàOttoneM54Vendita in confezione

43.80 €

50 Pezzi per confezione

Stesso giorno

Stock

Piena conformitàAcciaio rapidoM34Vendita in confezione

33.90 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni Piena conformitàOttoneR1/84Vendita in confezione

20.50 €

50 Pezzi per confezione

Stesso giorno

Stock

Piena conformitàOttoneM56Vendita in confezione

98.80 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni Piena conformitàAcciaio rapidoM36Vendita in confezione

33.90 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni Piena conformitàOttoneR1/86Vendita in confezione

0.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformitàOttoneM54Elemento singolo

2.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformitàAcciaio rapidoM34Elemento singolo

3.00 €

Disponibile 3 giorni Piena conformitàOttoneR1/84Elemento singolo

1.50 €

Disponibile 3 giorni

Stock

Piena conformitàOttoneM56Elemento singolo

3.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformitàAcciaio rapidoM36Elemento singolo

3.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformitàOttoneR1/86Elemento singolo

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche (SRTG)
Fluido applicabileAria
Pressione d'esercizio max0.5MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Gamma temp. d'esercizio0~50°C

Informazioni di base

Tipo collegamento Raccordo filettatura <=> tubo Raccordo filettatura-tubo Raccordi portagomma Trattamento superficie Nichelatura chimica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico