Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCPC | Ottone | Cromatura |
MCPCS | EN 1.4401 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCPC4 MCSC6 |
Cod. comp. | L | T | Massa (g) | MCPC | MCPCS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||
MCPC MCPCS | 4 | 24.5 | 8.1 | 3 (5.5) | ||||
6 | 28.0 | 10.1 | 5 (9) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCPC4 |
MCPC6 |
MCPCS4 |
MCPCS6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Lunghezza complessiva L (mm) | D.E. tubo applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | 24.5 | 4 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Ottone] Ottone | 28.0 | 6 | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4401 Equiv. | 24.5 | 4 | |
24.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4401 Equiv. | 28.0 | 6 |
Loading...
Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio | Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Fluido applicabile |
Gomma nitrilica (NBR) | -20~60°C (Senza congelamento) | Ottone: 1.0 (10) EN 1.4301 Equiv.:1.0(10) | Aria |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Collegamento tubi- | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Lunghezza complessiva L(mm)
D.E. tubo applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali