Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCSC | Ottone | Cromatura |
MCSCS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCPC4 MCSC6 |
Cod. comp. | L | C | T | Massa (g) | MCSC | MCSCS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||
MCSC MCSCS | 4 | 31.5 (34.6) | 11.8 (11) | 8.1 | 9 (11.4) | ||||
6 | 33.5 (37) | 12.5 (13) | 10.1 | 11.5 (16.2) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCSC4 |
MCSC6 |
MCSCS4 |
MCSCS6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Lunghezza complessiva L (mm) | D.E. tubo applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | 31.5 | 4 | ||
13.20 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone | 33.5 | 6 | ||
34.49 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 34.6 | 4 | ||
37.17 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 37 | 6 |
Loading...
Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio | Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Fluido applicabile |
Gomma nitrilica (NBR) | -20~60°C (Senza congelamento) | Ottone: 1.0 (10) EN 1.4301 Equiv.:1.0(10) | Aria |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Collegamento tubi- | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Lunghezza complessiva L(mm)
D.E. tubo applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali