Raccordi dell'aria / Con blocco / A presa / Filettati

Raccordi dell'aria / Con blocco / A presa / Filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un giunto d'aria, tipo di bloccaggio, presa filettata maschio. [Fluido usato]Aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Con blocco/a presa/filettati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCSTMAcciaioNichelatura

Specifiche

Cod. comp.
MCSCS10
Cod. comp.Diam. fil.
T
(L)HdMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
MCSTM20R 1/460197.589  
30R 3/860.5191091  
40R 1/2562413102  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCSTM20
MCSTM30
MCSTM40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc1/4

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc3/8

11.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc1/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)Aria
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C-20~60°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa1.5MPa

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Resistenza alla pressione2.0MPa2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacchi
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico