Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCRT4
Cod. comp. |
MCRN4 MCLTR2 |
Cod. comp. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 |
MCRT | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCRT4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
100.51 € 72.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) |
Gamma temp. d'esercizio | -20~60°C |
Fluido applicabile | Aria |
Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | 1.5 (15) |
Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2) | 2.0 (20) |
Tipo | Con diramazione | Tipo giunto | Connettori ad attacco rapido | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 |
Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Collettore / 4 uscite a presa / 1 ingresso a presa / 1 ingresso a spina, il codice articolo è il seguente: MCRT4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCRT4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali