Raccordi dell'aria / Collettore / Girevoli / 2 prese / 1 spina

Raccordi dell'aria / Collettore / Girevoli / 2 prese / 1 spina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MCLTR2

Marca: MISUMI

Prezzo: 72.51

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCLTR2

Raccordi dell'aria/Collettore/girevoli/2 prese/1 spina:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Ottone (Cromatura) Raccordo: Acciaio (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.
MCRN4
MCLTR2
Cod. comp.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
MCLTR2  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCLTR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

72.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizioneGomma nitrilica (NBR)
Gamma temp. d'esercizio-20~60°C
Fluido applicabileAria
Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Caratteristiche
• Consentono la diramazione di un tubo in più tubi.
• Attacco girevole a 360°.

Esempio di utilizzo

Raccordi dell'aria/Collettore/girevoli/2 prese/1 spina:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con diramazione Tipo giunto Connettori ad attacco rapido Maschio/Femmina Attacchi
Materiale Ottone Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Collettore / Girevoli / 2 prese / 1 spina, il codice articolo è il seguente: MCLTR2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCLTR2.

Prodotti complementari

Supporto tecnico