• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi dell'aria/Leggeri/A spina/Filettati

Raccordi dell'aria/Leggeri/A spina/Filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Leggeri/a spina/filettati:Immagine relativa
Materiale: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.
KSCPM10
Cod. comp.Diam. fil. T(L)CDSedi chiave
H
dMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~50
KSCPM10R 1/83115-12612
20R 1/4341518.517622.7

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
KSCPM10
KSCPM20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
Diam. filettatura

2.00 €

Disponibile 3 giorni 10-20~80~1.0R1/8

2.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-20~80~1.0R1/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabilePressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~80°CAria1.0(10)1.5(15)

Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Spine
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico