Codice articolo del costruttore: KSCPH20
Marca: MISUMI
Prezzo: 2.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSCPH20
Cod. comp. |
KSCPM10 |
Cod. comp. | (L) | C | A | d | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||||
KSCPH | 20 | 51 | 15 | 30 | 6 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KSCPH20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gamma temp. d'esercizio | Fluido applicabile | Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2) |
Gomma nitrilica (NBR) | -20°C~80°C | Aria | 1.0(10) | 1.5(15) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per montaggio tubo | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 | D.I. d(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Leggeri / A spina / Portagomma, il codice articolo è il seguente: KSCPH20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSCPH20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali