Raccordi dell'aria / Leggeri / A presa / Portagomma

Raccordi dell'aria / Leggeri / A presa / Portagomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un raccordo per aria, tipo leggero, con presa per il montaggio di tubi. [Fluido Usato]Aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSCSH20

Raccordi dell'aria/Leggeri/a presa/portagomma:Immagine relativa
Materiale: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.
KSCPM10
Cod. comp.(L)CDMassa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~50
KSCSH20673019.556

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KSCSH20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabilePressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~80°CAria1.0(10)1.5(15)

Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Attacchi
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0 D.I. d(mm) 5

Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Leggeri / A presa / Portagomma, il codice articolo è il seguente: KSCSH20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSCSH20.

Prodotti complementari

Supporto tecnico