Raccordi dell'aria / Mini / A spina / Maschiati

Raccordi dell'aria / Mini / A spina / Maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Accoppiamento in miniatura. -Disponibile in acciaio inox/ottone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Mini/a spina/maschiati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NMCPFOttoneNichelatura chimica
NMCPFSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
NMCPH4
Cod. comp.Diam. fil. TLCASedi chiave HD.I. BMassa (g)NMCPFNMCPFS
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~501 ~ 19 pz.20~50
NMCPF
NMCPFS
5M5169.24.582.42.9
10Rc 1/821.49.271414

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NMCPF5
NMCPF10
NMCPFS5
NMCPFS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. filettatura

1.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneM5

1.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneRc1/8

9.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.M5

10.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Rc1/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabile
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~60°CAria

Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Ottone: 1.0 (10) Acciaio inox: 1.0 (10)Ottone: 1.5 (15) Acciaio inox: 1.5 (15)
Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con foro maschiato Maschio/Femmina Spina
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico