Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVSTS | Ventose | VPSK | Spugna | Gomma cloroprenica |
MVBTN | VPBT | Soffietti | Gomma nitrilica | |
MVBTE | VPBE | Gomma siliconica conduttiva |
Cod. comp. |
MVSKS10 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo T | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | |||||||
MVST (Con spugna) | S | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 61.6 | 27.5 | 35 | 7.0~12.6 | |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 61.6 | 27.5 | 35.5 | ||||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 67.6 | 33.5 | 37 | ||||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 67.6 | 33.5 | 38.5 | ||||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 67.6 | 33.5 | 38.5 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo T | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVBTN | MVBTE | |||||||
MVBT (Soffietti) | N E | 10 | 6 | 10 | 16 | 68.1 | 34 | 36 | 4.0~7.1 | ||
20 | 6 | 20 | 19 | 71.1 | 37 | 39.5 | 7.0~12.6 | ||||
30 | 6 | 30 | 23 | 75.1 | 41 | 43.5 | |||||
40 | 6 | 40 | 30 | 82.1 | 48 | 52 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVBTE10 |
MVBTE20 |
MVBTE30 |
MVBTE40 |
MVBTN20 |
MVBTN30 |
MVBTN40 |
MVSTS10 |
MVSTS15 |
MVSTS20 |
MVSTS25 |
MVSTS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
31.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 20 | ||
34.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 30 | ||
43.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 40 | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 20 | ||
31.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 30 | ||
40.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 40 | ||
41.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 10 | ||
41.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 15 | ||
43.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 20 | ||
44.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 25 | ||
46.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 30 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali