Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVSSS | Ventose | VPSK | Spugna | Gomma cloroprenica |
MVBSN | VPBT | Soffietti | Gomma nitrilica | |
MVBSE | VPBE | Gomma siliconica conduttiva |
Cod. comp. |
MVSKS10 |
Cod. comp. | d | L1 | Profilo S | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | ||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | ||||||
MVSS (Con spugna) | S | 10 | 10 | 9.5 | 53.5 | 41.8 | 54 | 7.9~15.0 | |
15 | 15 | 9.5 | 53.5 | 41.8 | 54.5 | ||||
20 | 20 | 15.5 | 59.5 | 47.8 | 56 | ||||
25 | 25 | 15.5 | 59.5 | 47.8 | 57.5 | ||||
30 | 30 | 15.5 | 59.5 | 47.8 | 57.5 |
Cod. comp. | d | L1 | Profilo S | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | ||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVBSN | MVBSE | ||||||
MVBS (Soffietti) | N E | 10 | 10 | 16 | 59 | 47.3 | 56 | 7.9~15.0 | ||
20 | 20 | 19 | 63 | 51.3 | 58.5 | |||||
30 | 30 | 23 | 67 | 55.3 | 62 | |||||
40 | 40 | 30 | 74 | 62.3 | 70.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVBSE10 |
MVBSE20 |
MVBSE30 |
MVBSE40 |
MVBSN10 |
MVBSN20 |
MVBSN30 |
MVBSN40 |
MVSSS10 |
MVSSS15 |
MVSSS20 |
MVSSS25 |
MVSSS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
33.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 20 | ||
35.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 30 | ||
37.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 40 | ||
29.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
31.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 20 | ||
32.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 30 | ||
33.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 40 | ||
41.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 10 | ||
42.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 15 | ||
44.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 20 | ||
45.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 25 | ||
46.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 30 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Attacco di uscita vuoto | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali