Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVCTN | Ventose | VPCT | Morbido | Gomma nitrilica |
MVCTE | VPCE | Gomma siliconica conduttiva | ||
MVDTN | VPDT | Soffietti morbidi | Gomma nitrilica |
Cod. comp. |
MVCKN4 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo T | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVCTN | MVCTE | |||||||
MVCT (Morbidi) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 20.5 | 4.0~7.1 | ||
6 | 6 | 6 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
10 | 6 | 10 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 | |||||
15 | 6 | 15 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo T | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | |||||||
MVDT (Con soffietti morbidi) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | 4.0~7.1 | |
8 | 6 | 8 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | ||||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 69.7 | 35.6 | 39 | ||||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 71.7 | 37.6 | 39.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVCTE4 |
MVCTE6 |
MVCTE8 |
MVCTE10 |
MVCTE15 |
MVCTN4 |
MVCTN6 |
MVCTN8 |
MVCTN10 |
MVCTN15 |
MVDTN6 |
MVDTN8 |
MVDTN10 |
MVDTN15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 4 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 6 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 8 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
27.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 15 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
26.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
27.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
27.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Materiale | Gruppo gomma |
---|---|---|---|---|---|
Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali