Ugelli dell'aria / A 90°

Ugelli dell'aria / A 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli dell'aria / A 90°
  • Ugelli dell'aria / A 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria/A 90°:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficiePressione di esercizio maxTemp. termoresistenza
AFTRPlastica ABS-0.7MPa70°C
AFTRAEN AC-46100 Equiv.Nichelatura chimica0.7MPa200°C

Specifiche

Cod. comp.
AFTR15

Cod. comp.OrifizioPortata aria
NL/min
(per 0.3MPa)
Peso
(g)
AFTRAFTRA
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~3940~99100~2001 ~ 4 pz.5~910~1920~30
AFTR158-Ø0.6x1.52104    

-

---
AFTRA4-Ø0.8x1.819010

-

---    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFTR15
AFTRA15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Liquido applicabile Portata aria (a 0.3MPa)
(NL/min)

18.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina termoplastica (Plastica ABS)Aria compressa210

81.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] Alluminio-190

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli dell'aria/A 90°:Immagine relativa
■Caratteristiche
Ugelli dell'aria più compatti rispetto al tipo standard.
(Larghezza: circa 60%, Lunghezza complessiva: circa il 45% più compatti)
Per evitare danni
• Evitare il serraggio eccessivo delle viti.
• Evitare urti sulle viti.

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria/A 90°:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Dritto Angolo di montaggio 90° Tipo 90°
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7 Diametro vite nominale 1 R1/8 Profilo Compatte
Filettature Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico