Dita di presa per pinze pneumatiche / Attacco diretto / Piatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dita di presa per pinze pneumatiche/Attacco diretto/piatte:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
YFTBEN 1.1191 Equiv.Ossido neroVite a esagono incassato: 2 pz. Perno di posizionamento
YFTMNichelatura chimica
Il perno di posizionamento è inserito a pressione nel relativo foro prima della spedizione.

Specifiche

Cod. comp.-P-L
YFTB4-P5.5-L11
■Dimensione comune
Pinza (Nominale)P1AX1X2GK1K2M1
4510.524.52.555.5M2
6611.52.55.535.56.7M3

Pinza (Nominale)Pinza applicabile
4ACHK4-N • ACHK4-D • ACHE4-N
6ACHK6-N • ACHK6-D • ACHE6-N
■Corpo pinza: Corsa 4mm (Corsa su un lato: 2mm)
Cod. comp.Perno di riferimento P Incrementi 0.1mmL Incrementi di 1mmFCTZWW1
TipoPinza (Nominale)
YFTB
YFTM
43.0~4.08~292351.721.625
4.1~5.08~302.5
5.1~6.09~303
6.1~7.09~313.5
7.1~8.010~314
8.1~9.011~324.52
9.1~10.012~325
■Corpo pinza: Corsa 6mm (Corsa su un lato: 3mm)
Cod. comp.Perno di riferimento P Incrementi 0.1mmL Incrementi di 1mmFCTZWW1
TipoPinza (Nominale)
YFTB
YFTM
63.0~4.08~442362.723.629
4.1~5.08~452.5
5.1~6.09~453
6.1~7.09~463.5
7.1~8.010~464
8.1~9.011~474.52
9.1~10.012~475

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YFTB4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTB6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
YFTM4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTM6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Diam. pezzo P
(mm)
Nominale L
(mm)
1 9 giorni 10Ossido nero3 ~ 1048 ~ 32
1 9 giorni 10Ossido nero3 ~ 1068 ~ 47
1 9 giorni 10Nichelatura chimica3 ~ 1048 ~ 32
1 9 giorni 10Nichelatura chimica3 ~ 1068 ~ 47

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: dita piatte con tolleranza di fissaggio di 0.3mm su ciascun lato. Peso e profilo del pezzo verificabili specificando la dimensione P.

Esempio di utilizzo

Dita di presa per pinze pneumatiche/Attacco diretto/piatte:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Griffa Materiale EN 1.1191 Equiv. Profilo punta griffa Profilo piatto
Attacco graffa Montaggio diretto

Prodotti complementari

Supporto tecnico