Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Corsa St | - | Direzione di rotazione |
MKRCA25 | - | 31 | - | L |
D.I. tubo (mm) | A | B | C | D | EE | F | G | H | K | KA | KK | L | M | MM | N | O | P | R | X | Y |
25 | 57 | 49 | 26 | 6 | M5x0.8 | 40 | - | - | 51 | M6 profondità 11 | M8 profondità 15 | - | 10 | 12 | 28 | - | 24 | 9 | 8 | 4.5 |
32 | 69 | 61 | 27 | 8 | Rc1/8 | 45 | 49.5 | 24 | 60 | M6 profondità 11 | M10 profondità 15 | 10 | 14 | 16 | 34 | 4.5 | 30 | 9 | 8 | 6 |
40 | 70 | 62 | 29 | 8.5 | Rc1/8 | 52 | 57 | 24 | 69 | M6 profondità 11 | M10 profondità 15 | 10 | 14 | 16 | 40 | 5 | 35 | 9 | 8 | 6 |
50 | 74 | 66 | 29 | 10.5 | Rc1/4 | 64 | 71 | 33 | 86 | M8 profondità 13 | M12 profondità 15 | 15 | 17 | 20 | 50 | 7 | 37 | 12 | 8 | 6 |
D.I. tubo (mm) | MT12, 13/MTV12 | MT10/MTV10 | ||||
HD | RD | (TP) | HD | RD | (TP) | |
25 | 6 | 25 | 0 | 5 | 26 | 0 |
32 | 9 | 28 | 0 | 8 | 29 | 0 |
40 | 10 | 29 | 0 | 9 | 30 | 0 |
50 | 11 | 30 | 0 | 10 | 31 | 0 |
Cod. comp. | Corsa St | Direzione di rotazione | Corsa in rotazione (mm) | Corsa in bloccaggio (mm) | Prezzo unitario | |
Tipo | D.I. tubo (mm) | 1 ~ 4 pz. | ||||
MKRCA | 25 | 31 | L (Rotazione antioraria) R (Rotazione oraria) | 11 | 20 | |
32 | 35 | 15 | 20 | |||
40 | 35 | 15 | 20 | |||
50 | 70 | 20 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MKRCA25-31-L |
MKRCA25-31-R |
MKRCA32-35-L |
MKRCA32-35-R |
MKRCA40-35-L |
MKRCA40-35-R |
MKRCA50-70-L |
MKRCA50-70-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. tubo (Ø) | Corsa (mm) | Rotating Direction | Diametro collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.41 € | 1 | 6 giorni | 25 | 31 | L (Rotazione antioraria) | M5 | ||
271.41 € | 1 | 6 giorni | 25 | 31 | R (Rotazione oraria) | M5 | ||
290.67 € | 1 | 6 giorni | 32 | 35 | L (Rotazione antioraria) | [Rc] Rc1/8 | ||
290.67 € 168.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 32 | 35 | R (Rotazione oraria) | [Rc] Rc1/8 | ||
324.92 € | 1 | 6 giorni | 40 | 35 | L (Rotazione antioraria) | [Rc] Rc1/8 | ||
324.92 € | 1 | 6 giorni | 40 | 35 | R (Rotazione oraria) | [Rc] Rc1/8 | ||
361.83 € | 1 | 6 giorni | 50 | 70 | L (Rotazione antioraria) | [Rc] Rc1/4 | ||
361.83 € | 1 | 6 giorni | 50 | 70 | R (Rotazione oraria) | [Rc] Rc1/4 |
Loading...
Azioni base | Movimento rotante | Rod Tip Shape | Maschiati | Funzionamento | A doppia azione |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di rotazione | 90°±10° | Additional Function | Non fornito | Pressione di esercizio max(MPa) | 1 |
Operating Temperature Range(℃) | -10::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. tubo(Ø)
Corsa(mm)
Rotating Direction
Diametro collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali