Dispositivi di spinta / Diametro piccolo / In poliuretano / Filettati

Dispositivi di spinta / Diametro piccolo / In poliuretano / Filettati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo spintore ha un campo di pressione ridotto rispetto alla vite.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dispositivi di spinta/Diametro piccolo/In poliuretano/Filettati:Immagine relativa
Tipo Disp. di spinta Inserto
Piatti Rotondi Durezza Materiale Materiale
PSHEMH RSHEMH Shore A90 Etere-poliuretano EN 1.4301 Equiv.
PSHEMS RSHEMS Shore A70 Poliuretano a base estere
Per le proprietà della gomma uretanica, vedere P.389.

Specifiche

Cod. comp.
PSHEH16
RSHEMS12
Cod. comp. L MxPasso SR1 R2 m 1 2 f W Prezzo unitario
Tipo D PSHEMH
RSHEMH
PSHEMS
RSHEMS
Piatti
PSHEMH
PSHEMS
Rotondi
RSHEMH
RSHEMS
8 12 M5x0.8 8 1 6 5 4 1.3 7    
10 15 M6x1.0 10 7 1.5 8    
12 16 M8x1.25 12 2 10 2 10    
16 20 M10x1.5 16 12 6 5 2 14    
L'uretano può scolorirsi con il passare del tempo, senza tuttavia che ciò ne alteri le proprietà. La gomma uretanica è fissata all'inserto tramite trattamento termico.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSHEMH8
PSHEMH10
PSHEMH12
PSHEMH16
PSHEMS8
PSHEMS10
PSHEMS12
PSHEMS16
RSHEMH8
RSHEMH10
RSHEMH12
RSHEMH16
RSHEMS8
RSHEMS10
RSHEMS12
RSHEMS16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSO.D. D
(Ø)
Material Profilo punta

14.31 €

1 Disponibile 8 giorni 108[Poliuretano] Poliuretano a base etereProfilo piatto

16.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1010[Poliuretano] Poliuretano a base etereProfilo piatto

17.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1012[Poliuretano] Poliuretano a base etereProfilo piatto

19.45 €

1 Disponibile 9 giorni 1016[Poliuretano] Poliuretano a base etereProfilo piatto

15.86 €

1 Disponibile 9 giorni 108[Poliuretano] Poliuretano a base estereProfilo piatto

19.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1010[Poliuretano] Poliuretano a base estereProfilo piatto

21.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Poliuretano] Poliuretano a base estereProfilo piatto

22.41 €

1 Disponibile 9 giorni 1016[Poliuretano] Poliuretano a base estereProfilo piatto

15.86 €

1 Disponibile 9 giorni 108[Poliuretano] Poliuretano a base etereArrotondati

19.29 €

1 Disponibile 9 giorni 1010[Poliuretano] Poliuretano a base etereArrotondati

21.31 €

1 Disponibile 9 giorni 1012[Poliuretano] Poliuretano a base etereArrotondati

22.41 €

1 Disponibile 9 giorni 1016[Poliuretano] Poliuretano a base etereArrotondati

15.86 €

1 Disponibile 9 giorni 108[Poliuretano] Poliuretano a base estereArrotondati

19.29 €

1 Disponibile 9 giorni 1010[Poliuretano] Poliuretano a base estereArrotondati

21.31 €

1 Disponibile 9 giorni 1012[Poliuretano] Poliuretano a base estereArrotondati

22.41 €

1 Disponibile 9 giorni 1016[Poliuretano] Poliuretano a base estereArrotondati

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Dispositivi di spinta/Diametro piccolo/In poliuretano/Filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Maschiati

Prodotti complementari

Supporto tecnico