Tiranti / Con intaglio

Tiranti / Con intaglio
[Caratteristiche] Questo collegamento è privo di un lato e può essere utilizzato come dispositivo semplice, ecc. [Materiali] Si può scegliere tra EN 1.1191 Equiv. / rivestimento in ossido nero, EN 1.1191 Equiv. / nichelatura chimica o EN 1.4301 Equiv. (SUS304)/nessuno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tiranti/Con intaglio:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
LNCBEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
LNCMNichelatura chimica
LNCSEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-D2-L
LNCB10
-

6
-

150
Codice componenteD2
Selezione
L
Incrementi di 1mm
WTFXCPrezzo unitario
TipoD1H7LNCBLNCMLNCS
LNCB
LNCM
LNCS
534515~1501656(D2/2)+C+33
645615~15016563
856822~15022683
10681025~20022695
1268101228~200256105
15810121535~200329125
201012152045~3003812158

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LNCB5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCB6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCB8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCB10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCB12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCB15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCB20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNCM5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCM6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCM8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCM10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCM12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCM15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCM20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNCS5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCS6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCS8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCS10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCS12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCS15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCS20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diam. foro tirante d1
(Ø)
Diam. foro tirante D2 (φ) L
(mm)
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero53 ~ 515 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero64 ~ 615 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero85 ~ 822 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero106 ~ 1025 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero126 ~ 1228 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero158 ~ 1535 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero2010 ~ 2045 ~ 300
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica53 ~ 515 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica64 ~ 615 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica85 ~ 822 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica106 ~ 1025 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica126 ~ 1228 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica158 ~ 1535 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica2010 ~ 2045 ~ 300
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito53 ~ 515 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito64 ~ 615 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito85 ~ 822 ~ 150
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito106 ~ 1025 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito126 ~ 1228 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito158 ~ 1535 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito2010 ~ 2045 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con intaglio

Prodotti complementari

Supporto tecnico