Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
LNDLB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
LNDLM | Nichelatura chimica | |
LNDLS | EN 1.4301 Equiv. | — |
Codice componente | - | L | - | d | - | Z | - | T |
LNDLM8 | - | 120 | - | 6 | - | 40 | - | 5 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | d Incrementi di 1mm | Z Incrementi di 1mm | Selezione T | W | ℓ | F | C | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D1 | LNDLB | LNDLM | LNDLS | |||||||||||
LNDLB LNDLM LNDLS | 5 | 10~150 | 3~12 D1≥d | 1~30 | 5 | 6 | 9 | 13 | L+13 | W/2 | 3 | ||||
31~50 | |||||||||||||||
6 | 11~150 | 1~30 | 5 | 6 | 9 | 16 | L+16 | ||||||||
31~50 | |||||||||||||||
8 | 12~150 | 1~30 | 5 | 6 | 9 | 16 | L+16 | ||||||||
31~50 | |||||||||||||||
10 | 13~200 | 1~30 | 5 | 6 | 9 | 19 | L+19 | 5 | |||||||
31~50 | |||||||||||||||
12 | 14~200 | 1~30 | 5 | 6 | 9 | 12 | 25 | L+25 | |||||||
31~50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro tirante d1 (Ø) | L (mm) | T (mm) | Z (mm) | d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 11 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 12 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 13 ~ 200 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 14 ~ 200 | 5 ~ 12 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 11 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 12 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 13 ~ 200 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 14 ~ 200 | 5 ~ 12 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | 11 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | 12 ~ 150 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | 13 ~ 200 | 5 ~ 9 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | 14 ~ 200 | 5 ~ 12 | 1 ~ 50 | 3 ~ 12 |
Loading...
Tipo | Foro scanalato |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro tirante d1(Ø)
L(mm)
T(mm)
Z(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali