Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
PTRTN | Nylon 6 |
Codice componente | - | L |
PTRTN1 | - | 200 |
Codice componente | L - Incrementi di 1mm | A | W | Raggio di curvatura minimo mm | Applicabile Spessore piastra | |||
Tipo | N. | Direzioni di curvatura | Direzioni di curvatura | Direzioni di curvatura | ||||
PTRTN | 1 | 10~2000 | 3.3 | 1.3 | R150 | R300 | R200 | 1.0~1.1 |
2 | 3.7 | 1.7 | 1.2~1.5 | |||||
3 | 4.4 | 2.4 | 1.6~2.2 | |||||
4 | 5.3 | 3.3 | 2.3~3.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PTRTN1-[10-2000/1] |
PTRTN2-[10-2000/1] |
PTRTN3-[10-2000/1] |
PTRTN4-[10-2000/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 1.3 | 10 ~ 2000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 1.7 | 10 ~ 2000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 2.4 | 10 ~ 2000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 3.3 | 10 ~ 2000 |
Loading...
Materiale corpo | Nylon 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali