Spazzole lineari

Spazzole lineari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spazzole lineari:Immagine relativa
Per le caratteristiche di resilienza del filamento della spazzola e del materiale del filamento, vedere
P.499
Tipo Filamento spazzola CanaleColore
BRUSNNylon 6EN 1.4301 equiv.Bianco
BRUSEFibra conduttiva Thunderon® (Lega di rame)Verde Argento
BRUSMNylon conduttivo Mono-Eight®Nero
BRUSKNylon con grana abrasivaGrigio
Thunderon® è un marchio registrato di Nihon Sanmo Dyeing Co., Ltd.
Mono-Eight® è un marchio registrato di TORAY MONOFILAMENT Co., Ltd.
Per le precauzioni d'uso, vedere P.499

Specifiche

Codice componente-N.-H-L
BRUSN3-0.2-30-150
■Tolleranza dimensione L
L (unità: mm)Tolleranza
~100±1.5
101~400±2.0
401~800±2.5
 
Codice componenteSelezione N.H Incrementi di 5mmL Incrementi di 5mmhd
TipoT
BRUSN30.210~5030~8003.50.2
0.30.3
50.210~505.50.2
0.30.3
0.510~500.5
BRUSE30.07510~303.50.075
BRUSM30.310~503.50.3
55.5
BRUSK50.610~505.50.6

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BRUSE3-0.075-[10-30/5]-[30-800/5]
BRUSK5-0.6-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM3-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM5-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN3-[0.2,​0.3]-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN5-[0.2,​0.3,​0.5]-[10-50/5]-[30-800/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale filamenti spazzola T Diam. filo N. (dimensione d) H
(mm)
L
(mm)
Selezione N.
1 9 giorni 10Fibra conduttiva Thunderon(r) (Lega di rame)30.075(0.075)10 ~ 3030 ~ 8000.075
1 9 giorni 10Nylon con grana abrasiva50.6(0.6)10 ~ 5030 ~ 8000.6
1 9 giorni 10Nylon conduttivo Mono-Eight(r)30.3(0.3)10 ~ 5030 ~ 8000.3
1 9 giorni 10Nylon conduttivo Mono-Eight(r)50.3(0.3)10 ~ 5030 ~ 8000.3
1 9 giorni 10Nylon 630.2(0.21),0.3(0.295)10 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.3
1 9 giorni 10Nylon 650.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)10 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico