Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Filamento spazzola | Tubo, boccola, parte di collegamento |
BRUSNR | Nylon 6 | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente | - | D | - | L | - | L1 |
BRUSNR20 | - | 80 | - | 150 | - | 100 |
Codice componente | Selezione D | Selezione L | L1 Incrementi di 5mm | V | h | d | H | M | Potenza motore corretta (Unità: kW)Valore di riferimento | |
Tipo | D1 | |||||||||
BRUSNR | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320 L1≤L-30 | 12 | 3.5 | 0.2 | 11.5 | 4 | 0.4 |
60 | 16.5 | |||||||||
80 | 26.5 | 0.75 | ||||||||
100 | 36.5 | |||||||||
30 | 70 | 20 | 5.5 | 0.3 | 14.5 | 5 | 0.4 | |||
80 | 19.5 | |||||||||
100 | 29.5 | 0.75 | ||||||||
120 | 39.5 | 1.25 |
L | V |
100 | H9 |
150 | |
250 | |
350 | +0.1/0 |
Varianti | Ridimensionamento spazzola | ||||||
Modifica il D.E. della spazzola | |||||||
Codice | DC | ||||||
Spec. | Incrementi di 5mm, codice d'ordine DC85 DC<D
|
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BRUSNR20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5] |
BRUSNR30-[70,80,100,120]-[100,150,250,350]-[20-320/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero D1 (Ø) | Diam. spazzola D (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | 20 | 50,60,80,100 | 50 ~ 100 | 100 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 30 | 70,80,100,120 | 70 ~ 120 | 100 ~ 350 | 20 ~ 320 |
Loading...
Materiale filamenti spazzola | Nylon 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. albero D1(Ø)
Diam. spazzola D(mm)
D(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali