Ruote / Con doppio blocco

Ruote / Con doppio blocco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote / Con doppio blocco
  • Ruote / Con doppio blocco
  • Ruote / Con doppio blocco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Con doppio blocco:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero), Uretano (Marrone), Elastomero (Grigio)IncorporatoAssente
L'elastomero può essere smaltito insieme alle rotelle.

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMTW75
CMTW100
-
-
R
U
L'innesto del freno blocca contemporaneamente le rotelle e lo snodo, evitando lo slittamento.
■Montaggio su piastra
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHdErBCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDRUERUERUERUE
OrientabiliCMTW75R (Gomma)
U (Uretano)
E (Elastomero)
1038.82665272627600700500430415420
100132298028600600500605525510
Orientabili con frenoCMTWS751032610426600700500530515520
100132299528600600500705625610
■Avvitate
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHM (Fil. grossa)bErBCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDRUERUERUERUE
AvvitateCMTWN75AR (Gomma)
U (Uretano)
E (Elastomero)
1101221352665272627600700500405395400
75B162340440425435
100A138122135298028600555470460
100B162340590505495
Orientabili avvitate con frenoCMTWNS75A1101221352610426700505495500
75B162340440525535
100A138122135299528600655570560
100B162340690605595

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMTW75-E
CMTW75-R
CMTW75-U
CMTW100-E
CMTW100-R
CMTW100-U
CMTWN75A-E
CMTWN75A-R
CMTWN75A-U
CMTWN75B-E
CMTWN75B-R
CMTWN75B-U
CMTWN100A-E
CMTWN100A-R
CMTWN100A-U
CMTWN100B-E
CMTWN100B-R
CMTWN100B-U
CMTWNS75A-E
CMTWNS75A-R
CMTWNS75A-U
CMTWNS75B-E
CMTWNS75B-R
CMTWNS75B-U
CMTWNS100A-E
CMTWNS100A-R
CMTWNS100A-U
CMTWNS100B-E
CMTWNS100B-R
CMTWNS100B-U
CMTWS75-E
CMTWS75-R
CMTWS75-U
CMTWS100-E
CMTWS100-R
CMTWS100-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole103Non fornito50Elastomero55427058-7527

14.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole103Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)55427058-7527

16.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole103Non fornito70[uretano] Uretano (generico)55427058-7526

18.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole132Non fornito50Elastomero55427058-10027

17.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole132Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)55427058-10027

19.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole132Non fornito60[uretano] Uretano (generico)55427058-10028

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Non fornito50Elastomero----M127527

17.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M127527

19.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Non fornito70[uretano] Uretano (generico)----M127526

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Non fornito50Elastomero----M167527

17.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M167527

19.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Non fornito70[uretano] Uretano (generico)----M167526

21.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Non fornito50Elastomero----M1210027

20.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M1210027

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Non fornito60[uretano] Uretano (generico)----M1210026

21.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Non fornito50Elastomero----M1610027

20.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M1610027

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Non fornito60[uretano] Uretano (generico)----M1610026

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)50Elastomero----M127527

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M127527

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)70[uretano] Uretano (generico)----M127526

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)50Elastomero----M167527

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M167527

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite110Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)70[uretano] Uretano (generico)----M167526

24.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)50Elastomero----M1210027

23.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M1210027

25.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[uretano] Uretano (generico)----M1210028

24.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)50Elastomero----M1610027

23.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)----M1610027

25.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite138Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[uretano] Uretano (generico)----M1610028

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole103Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)50Elastomero55427058-7527

17.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole103Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)55427058-7527

19.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole103Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)70[uretano] Uretano (generico)55427058-7526

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole132Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)50Elastomero55427058-10027

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole132Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)55427058-10027

22.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole132Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)60[uretano] Uretano (generico)55427058-10028

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

La sezione t1 (10mm di spessore) può essere serrata con una chiave disponibile in commercio.
er le chiavi dedicate, vedere P.1084.

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero/medio Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico