• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote / Profilo ultra basso e leggere

Ruote / Profilo ultra basso e leggere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo rullo ha un fondo e un peso ancora più bassi rispetto ai prodotti convenzionali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Profilo ultra basso e leggere:Immagine relativa
Cod. comp.Corpo principaleRotellaGuarnizioneCuscinetto
TipoDMaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)MaterialeSnodoRotella
CGJF65EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteResina fenolica (Nero)AssenteIncorporatoIncorporato
65APlastica speciale rinforzata (Nero)
75A
75Resina fenolica (Nero)
CGJFM65Nylon MC (Blu)
75
CGJFD65Nylon MC elettroconduttivo (Nero)
75

Specifiche

Cod. comp.
CGJF65A
Corpo principaleCod. comp.HdrCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDPlasticaResina fenolicaNylon MCNylon MC elettroconduttivoCGJF
(Plastica, resina fenolica)
CGJFM
(Nylon MC)
CGJFD
(Nylon MC elettroconduttivo)
OrientabiliCGJF
(Plastica, resina fenolica)
CGJFM
(Nylon MC)
CGJFD
(Nylon MC elettroconduttivo)
658810.557-300030003000750
65A3000-----
759861-300030003000850
75A3000-----

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGJF65
CGJF65A
CGJF75
CGJF75A
CGJFD65
CGJFD75
CGJFM65
CGJFM75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

42.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1088[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito65

37.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1088[Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzataNon fornito65

46.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito75

39.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzataNon fornito75

106.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1088[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici65

134.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici75

50.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1088[Nylon] MC NylonNon fornito65

69.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Nylon] MC NylonNon fornito75

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruote/Profilo ultra basso e leggere:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Proprietà Profilo basso Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Finecorsa Non fornito Carico ammesso(daN) 300 Materiale raccordo Acciaio
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) 71 Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) 71 Lunghezza piastra(mm) 90
Larghezza piastra(mm) 90 Larghezza rotella B(mm) 38 Categoria di carico Carico medio
Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico