Ruote / Carico super pesante / Profilo basso e leggere

Ruote / Carico super pesante / Profilo basso e leggere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote / Carico super pesante / Profilo basso e leggere
  • Ruote / Carico super pesante / Profilo basso e leggere
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo rullo ha un fondo e un peso ancora più bassi rispetto ai prodotti convenzionali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Carico super pesante/Profilo basso e leggere:Immagine relativa
Cod. comp.Corpo principaleRotellaGuarnizioneCuscinetto
TipoDMaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)MaterialeSnodoRotella
CGZJ50EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
Acciaio speciale
Cromatura trivalenteResina fenolica (Nero)
Nylon MC (Blu)
Nylon MC elettroconduttivo (Nero)
AssenteIncorporatoIncorporato
65
75

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CGZJ65-P
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaBHACFGdErCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoDPND
OrientabiliCGZJ50P (Resina fenolica)
N (Nylon MC)
D (Nylon MC elettroconduttivo)
3874848464648.514433000600
654889100100787810.5165440001090
75995850001180

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGZJ50-D
CGZJ50-N
CGZJ50-P
CGZJ65-D
CGZJ65-N
CGZJ65-P
CGZJ75-D
CGZJ75-N
CGZJ75-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

89.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1074220.01–320.00300[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici646484845038

49.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1074220.01–320.00300[Nylon] MC NylonNon fornito646484845038

44.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1074220.01–320.00300[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito646484845038

119.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1089320.01–485.00400[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici78781001006548

75.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1089320.01–485.00400[Nylon] MC NylonNon fornito78781001006548

71.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1089320.01–485.00400[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito78781001006548

142.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1099485.01–750.00500[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici78781001007548

94.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1099485.01–750.00500[Nylon] MC NylonNon fornito78781001007548

89.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1099485.01–750.00500[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito78781001007548

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruote/Carico super pesante/Profilo basso e leggere:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Proprietà Profilo basso Finecorsa Non fornito
Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico ultra pesante Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico