Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli per profili scanalati) / bulloni filettati / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CLTUN□

Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli per profili scanalati) / bulloni filettati / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CLTUN□

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli per profili scanalati) / bulloni filettati / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CLTUN□
  • Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli per profili scanalati) / bulloni filettati / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CLTUN□
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ruota filettata per impieghi leggeri. -Il materiale della ruota è in nylon, uretano ed elastomero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Filettate:Immagine relativa
Ruote/Filettate:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma (Nero)IncorporatoAssente

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CLTUN65A
-
R
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHMrBECarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
AvvitateCLTUN40R
(Gomma)
5912x1.2514411721250150
5068472022300170
65A8512x1.7535562123231
65B12x1.2514
75A9512x1.75356527400295
75B12x1.2514
Avvitate
con freno
CLTUNS405912x1.2514501721250175
5068492022300198
65A8512x1.7535572123285
65B12x1.2514
75A9512x1.75356527400325
75B12x1.2514

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLTUN40-R
CLTUN50-R
CLTUN65A-R
CLTUN65B-R
CLTUN75A-R
CLTUN75B-R
CLTUNS40-R
CLTUNS50-R
CLTUNS65A-R
CLTUNS65B-R
CLTUNS75A-R
CLTUNS75B-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Passo P
(mm)

3.29 €

2.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1059Fino a 35.00Non fornito2540171.25

4.40 €

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068Fino a 35.00Non fornito3050201.25

4.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1085Fino a 35.00Non fornito3065211.75

4.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1085Fino a 35.00Non fornito3065211.25

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Non fornito4075211.75

4.79 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Non fornito4075211.25

2.77 €

2.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1059Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione2540171.25

3.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1068Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione3050201.25

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1085Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione3065211.75

5.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1085Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione3065211.25

5.73 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Con finecorsa di rotazione4075211.75

5.73 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Con finecorsa di rotazione4075211.25

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

er le chiavi dedicate, vedere P.1084.

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella Non fornito
Materiale raccordo Acciaio Diam. filettatura M M12 Categoria di carico carico leggero
Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico