Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / piastra avvitabile / bullone filettato / Ø40 / 50 / CTGM□

Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / piastra avvitabile / bullone filettato / Ø40 / 50 / CTGM□

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / piastra avvitabile / bullone filettato / Ø40 / 50 / CTGM□
  • Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / piastra avvitabile / bullone filettato / Ø40 / 50 / CTGM□
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una ruota girevole per impieghi leggeri. -Il materiale delle ruote è nylon (standard).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote a doppia rotella:Immagine relativa
Piastra e alberoRotella
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)
JIS SWCHCromatura trivalenteNylon (Nero)

Specifiche

Cod. comp.-M
CTGMP40
CTGMR40-8
Corpo principaleCod. comp.HB1B2(W)d(r)ECarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
Piastra orientabileCTGMP40554110165.1431520075
50654511185118300105
Piastra orientabile con frenoCTGMPS40554110165.1471520078
50654511185718300108

Corpo principaleCod. comp.MHB1B2(W)Vite di fissaggiorECarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDNBNTNL
Orientabili avvitateCTGMR4085041101613415431520060
501263451118196145118300100
Orientabili avvitate con frenoCTGMRS4085041101613415471520065
501263451118196145718300105

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CTGMP40
CTGMP50
CTGMPS40
CTGMPS50
CTGMR40-8
CTGMR50-12
CTGMRS40-8
CTGMRS50-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1055Non fornito20-4041

2.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1065Non fornito30-5045

1.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1055Con finecorsa di rotazione20-4041

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1065Con finecorsa di rotazione30-5045

1.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1050Non fornito20M84041

2.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1063Non fornito30M125045

2.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1050Con finecorsa di rotazione20M84041

2.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1063Con finecorsa di rotazione30M125045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Nylon (Generale)
Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Altro Categoria di carico carico leggero
Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico