Ruote (ruote girevoli, ruote per mobili) / Perno filettato / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CTEJN□

Ruote (ruote girevoli, ruote per mobili) / Perno filettato / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CTEJN□

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote (ruote girevoli, ruote per mobili) / Perno filettato / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CTEJN□
  • Ruote (ruote girevoli, ruote per mobili) / Perno filettato / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CTEJN□
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un rullo per impieghi leggeri e medi. -Il materiale delle ruote è elastomero.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote di design:Immagine relativa
AlberoRotella
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)
JIS SWCHCromatura trivalenteElastomero (Nero)

Specifiche

Cod. comp.-M
CTEJNS50-10
Corpo principaleCod. comp.MHB1B2(W)Vite di fissaggio(r)ECarico ammesso (N)Prezzo unitario
TipoDNBNTNL*
Orientabili avvitateCTEJN408104344122014512 (19)3915392
5081012584914211761445.517588
608126950.517980
75A12856419272182263201176
75B1625
Orientabili avvitate con frenoCTEJNS408104344122014512 (19)4215392
508101258491421176144917588
60812695517980
75A12856419272182270.5201176
75B1625
* Dimensioni tra ( ) applicate a M10.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CTEJN40-8
CTEJN40-10
CTEJN50-8
CTEJN50-10
CTEJN50-12
CTEJN60-8
CTEJN60-12
CTEJN75A-12
CTEJN75B-16
CTEJNS40-8
CTEJNS40-10
CTEJNS50-8
CTEJNS50-10
CTEJNS50-12
CTEJNS60-8
CTEJNS60-12
CTEJNS75A-12
CTEJNS75B-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Lunghezza filettatura di montaggio NL

5.56 €

1 Disponibile 5 giorni 104335.01–80.00Non fornito39.2M8404412

5.56 €

1 Disponibile 5 giorni 104335.01–80.00Non fornito39.2M10404419

7.41 €

1 Disponibile 5 giorni 105835.01–80.00Non fornito58.8M8504914

7.41 €

1 Disponibile 5 giorni 105835.01–80.00Non fornito58.8M10504914

7.41 €

1 Disponibile 5 giorni 105835.01–80.00Non fornito58.8M12504914

9.02 €

1 Disponibile 5 giorni 106980.01–140.00Non fornito98M8604914

9.02 €

1 Disponibile 5 giorni 106980.01–140.00Non fornito98M12604914

22.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108580.01–140.00Non fornito117.6M12756422

22.70 €

1 Disponibile 5 giorni 108580.01–140.00Non fornito117.6M16756425

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni 104335.01–80.00Con finecorsa di rotazione39.2M8404412

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni 104335.01–80.00Con finecorsa di rotazione39.2M10404419

8.15 €

1 Disponibile 9 giorni 105835.01–80.00Con finecorsa di rotazione58.8M8504914

8.15 €

1 Disponibile 5 giorni 105835.01–80.00Con finecorsa di rotazione58.8M10504914

8.15 €

1 Disponibile 5 giorni 105835.01–80.00Con finecorsa di rotazione58.8M12504914

10.42 €

1 Disponibile 5 giorni 106980.01–140.00Con finecorsa di rotazione98M8604914

10.42 €

1 Disponibile 5 giorni 106980.01–140.00Con finecorsa di rotazione98M12604914

23.85 €

1 Disponibile 5 giorni 108580.01–140.00Con finecorsa di rotazione117.6M12756422

22.43 €

1 Disponibile 5 giorni 108580.01–140.00Con finecorsa di rotazione117.6M16756425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Non fornito
Materiale raccordo Altro Categoria di carico Carico leggero/medio Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico