Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Albero | Rotella | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) |
JIS SWCH | Cromatura trivalente | Nylon (Nero) |
Cod. comp. | - | M |
CTYNBS40 | - | 10 |
Corpo principale | Cod. comp. | M | H | B1 | B2 | (W) | Vite di fissaggio | (r) | E | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | NB | NT | NL | ||||||||||
Orientabili avvitate | CTYNB | 40 | 10 | 44 | 44 | 12 | 20 | 14 | 5 | 19 | 39 | 15 | 392 | |
50 | 12 | 57.5 | 49 | 9.5 | 21 | 17 | 6 | 22 | 46 | 17 | 588 | |||
Orientabili avvitate con freno | CTYNBS | 40 | 10 | 44 | 44 | 12 | 20 | 14 | 5 | 19 | 42 | 15 | 392 | |
50 | 12 | 57.5 | 49 | 9.5 | 21 | 17 | 6 | 22 | 48 | 17 | 588 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CTYNB40-10 |
CTYNB50-12 |
CTYNBS40-10 |
CTYNBS50-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 44 | Non fornito | 39.2 | M10 | 40 | 44 | |
5.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 57.5 | Non fornito | 58.8 | M12 | 50 | 49 | |
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 44 | Con finecorsa di rotazione | 39.2 | M10 | 40 | 44 | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 57.5 | Con finecorsa di rotazione | 58.8 | M12 | 50 | 49 |
Loading...
Tipo ruota | Resina | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Nylon (Generale) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Altro | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura M
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali