Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Piede di livellamento | Cuscinetto | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Nylon (Nero) | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CMAZ40 CMJZ65 | - - | N N |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | d | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||
Orientabili | CMAZ | 40 | N (Nylon) | 60 | 6.5 | 300 | 295 | |
50 | 65 | 400 | 310 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMAZ40-N |
CMAZ50-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | Fino a 35.00 | 30 | 40 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 35.01–80.00 | 40 | 50 |
Loading...
Tipo ruota | Con piedi di livellamento | Finecorsa | Non fornito | Materiale bozzello | Nylon (Generale) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 64 |
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) | 64 | Lunghezza piastra(mm) | 78 | Larghezza piastra(mm) | 78 |
Larghezza rotella B(mm) | 21 | Categoria di carico | carico leggero | Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali