Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale corpo | Anello di sicurezza | |
Gola a V | Gola a U | ||
RVAB | RVAU | Nylon MC | Acciaio per molle |
Nylon MC elettroconduttivo |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
RVAB75 | - | M |
Profilo gola | Cod. comp. | Materiale rotella | d | R | Profondità gola | F | H | W | B | C | Cuscinetto (2 pz.) | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Z1 | Z2 | M (Nylon MC) | D (Nylon MC elettroconduttivo) | ||||||||||||
Gola a V | RVAB | 75 | M (Nylon MC) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 10 | 2.5 | 59 | 55 | 5 | 36 | 32 | 16 | 29.3 | 6200ZZ | 3530 | 210 | ||
100 | 12 | 83 | 79 | 38 | 34 | 17 | 31 | 6201ZZ | 5099 | 360 | |||||||
130 | 20 | 4 | 109 | 104 | 8 | 50 | 42 | 21 | 41.2 | 6004ZZ | 8238 | 740 | |||||
150 | 128 | 123 | 52 | 44 | 22 | 43.2 | 6204ZZ | 9807 | 870 | ||||||||
Gola a U | RVAU | 75 | M (Nylon MC) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 10 | 8 | 59 | - | - | 36 | 32 | 16 | 29.3 | 6200ZZ | 3530 | 210 | ||
100 | 12 | 8.5 | 83 | - | - | 38 | 34 | 17 | 31 | 6201ZZ | 5099 | 360 | |||||
130 | 20 | 10.5 | 109 | - | - | 50 | 42 | 21 | 41.2 | 6004ZZ | 8238 | 740 | |||||
150 | 11 | 128 | - | - | 52 | 44 | 22 | 43.2 | 6204ZZ | 9807 | 870 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RVAB75-D |
RVAB75-M |
RVAB100-D |
RVAB100-M |
RVAB130-D |
RVAB130-M |
RVAB150-D |
RVAB150-M |
RVAU75-D |
RVAU75-M |
RVAU100-D |
RVAU100-M |
RVAU130-D |
RVAU130-M |
RVAU150-D |
RVAU150-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | Materiale | Trattamento superficie | Tipo | Dimensione d (mm) | Altezza di montaggio (mm) | Dimensione H (mm) | Pressione di spinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gola a U | Nylon MC conduttivo | - | Puleggia | 75 | - | - | - | |
40.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gola a U | MC Nylon | - | Puleggia | 75 | - | - | - | |
122.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | Blocchi a pavimento | - | - | 38 | - | |
56.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gola a U | Nylon MC conduttivo | - | Puleggia | 100 | - | - | - | |
255.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | Blocchi a pavimento | - | - | 50 | - | |
94.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gola a U | Nylon MC conduttivo | - | Puleggia | 130 | - | - | - | |
330.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | Blocchi a pavimento | - | - | 52 | - | |
121.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gola a U | Nylon MC conduttivo | - | Puleggia | 150 | - | - | - | |
105.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Salvaspazio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Fermi a pavimento | - | 90 | - | Resina acetalica | |
40.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Blocchi a pavimento | - | - | 36 | - | |
122.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Salvaspazio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Fermi a pavimento | - | 130 | - | Resina acetalica | |
56.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Blocchi a pavimento | - | - | 38 | - | |
255.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Salvaspazio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Fermi a pavimento | - | 160 | - | Resina acetalica | |
94.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Blocchi a pavimento | - | - | 50 | - | |
330.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Salvaspazio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Fermi a pavimento | - | 85 | - | Tipo medio | |
121.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Salvaspazio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Fermi a pavimento | - | 85 | - | Resina acetalica |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Dimensione d(mm)
Altezza di montaggio(mm)
Dimensione H(mm)
Pressione di spinta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali