Piastre di fissaggio per piedi di livellamento / Economiche

Piastre di fissaggio per piedi di livellamento / Economiche

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Orientato al prezzo. Una piastra fissa ad alta efficienza economica. [Materiale] EN 1.0038 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di fissaggio per piedi di livellamento/Economiche:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura lucida

Specifiche

Cod. comp.
FJKMT12
Cod. comp.ABLPrezzo unitario
TipoN.1 ~ 100 pz.
FJKMT1222.519.3 95
162524.5
202831.0
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJKMT12
FJKMT16
FJKMT20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)

1.01 €

1 5 giorni 1022.519.3

1.01 €

0.78 €

1 Stesso giorno

Stock

102524.5

2.32 €

1 Disponibile 5 giorni 102831.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv. Tipo Piastre di montaggio per piedi di livellamento Caratteristiche Economici
Trattamento superficie Cromatura lucida

Prodotti complementari

Supporto tecnico