Viti di sollevamento / Punta esagonale smussata

Viti di sollevamento / Punta esagonale smussata
  • Sconto volumi elevati
Questo bullone per la regolazione del montaggio può essere combinato con una piastra di montaggio.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di sollevamento/Punta esagonale smussata:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza (Punta temprata a induzione)Trattamento superficie
L fissaL selezionabile
FJKMR-EN 1.1191 Equiv.50~56HRCCromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
Cod. comp.LdRBCapacità di carico (kN)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoM (xP)
FJKMR16 (x1.5)100147101344.0150
20 (x1.5)1891668.6250
24 (x1.5)1032010131898.8300

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJKMR16-100
FJKMR20-100
FJKMR24-103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)

5.62 €

1 Disponibile 5 giorni 16100

6.82 €

1 Disponibile 5 giorni 20100

8.37 €

1 Disponibile 5 giorni 24103

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fil. fine

Esempio di utilizzo

Viti di sollevamento/Punta esagonale smussata:Immagine relativa

Informazioni di base

A vite Filettatura fine Passo P(mm) 1.5 Caratteristiche Punta sferica con smussatura esagonale
Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo Bulloni di livellamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico