Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza (Punta temprata a induzione) | Trattamento superficie | |
L fissa | L selezionabile | |||
- | FJKBA | EN 1.1191 Equiv. | 50~56HRC | Cromatura trivalente |
Cod. comp. | - | L |
FJKMR20 FJKMB24 FJKBA12 | - - - | 100 103 80 |
Cod. comp. | L | d | SR | B1 | B2 | E | F | T | Capacità di carico (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (xP) | |||||||||||
FJKBA | 12 (x1.75) | 80 100 | 9 | 10 | 18 | 18.7 | 6 | 1 | 9.8 | 7.1 | 100 | |
16 (x2.0) | 100 120 | 13 | 12 | 21 | 23.7 | 2 | 12.5 | 9.8 | 200 | |||
20 (x2.5) | 16 | 17 | 24 | 29.4 | 15.6 | 21.0 | 300 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJKBA12-80 |
FJKBA12-100 |
FJKBA16-100 |
FJKBA16-120 |
FJKBA20-100 |
FJKBA20-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 80 | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 100 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 100 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 120 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 100 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 120 |
Loading...
A vite | Filettatura grossa | Caratteristiche | Punta SR con testa | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Tipo | Bulloni di livellamento |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali