Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
UWANZ | EN 1.0715 Equiv. o EN 1.0718 Equiv. | Cromatura |
UWANKZ | Ossido nero | |
UWANSZ | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
UWANAZ | Lega di alluminio | Lucidatura |
UWANEAZ | Anodizzato trasparente | |
UWANBZ | Verniciatura elettrostatica (Nero opaco) |
Codice componente | - | L | - | H | - | Selezione rondelle |
UWANZ10 UWANLZ10 | - - | 100 100 | - - | 50 27 | - - | G G |
Codice componente | L | H | Selezione rondelle | L1 | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | UWANZ | UWANKZ | UWANSZ | UWANAZ | UWANEAZ | UWANBZ | |||||
UWANZ UWANKZ UWANSZ UWANAZ UWANEAZ UWANBZ | 10 | 80 | 27 | G (EN 1.0715 Equiv. Cromatura) B (EN 1.0715 Equiv. Verniciatura elettrostatica, Nero) S (EN 1.4301 Equiv.) | 90 | 2500 | ||||||
50 | ||||||||||||
100 | 27 | 110 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
110 | 27 | 120 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
120 | 27 | 130 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
125 | 27 | 135 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
160 | 27 | 170 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
200 | 27 | 210 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
250 | 27 | 260 | ||||||||||
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Materiale | Altezza totale (mm) | Trattamento superficie | Selezione rondelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
6.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
6.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
7.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
7.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
7.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
7.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
8.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
8.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Superficie lucidata | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Vernice elettrostatica | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Vernice elettrostatica | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
4.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Vernice elettrostatica | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
4.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 38.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Vernice elettrostatica | B (EN 1.0715 Equiv., Placcatura elettrostatica, Nera) | |
5.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Alluminio + resina] Lega di alluminio | 61.5 | Vernice elettrostatica | S (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie con barra rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con rondella/Con piastra/Con cappuccio | Carico ammesso(N) | 2500 | Metodo di montaggio | Maschiati |
Spessore maniglia D(mm) | 10 | Profilo sezione trasversale maniglia | Barre tonde |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Materiale
Altezza totale(mm)
Trattamento superficie
Selezione rondelle
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali