Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
UWSY100 |
Codice componente | L1 | H | h | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | ||||||
UWSY | 100 | 138 | 42 | 27 | 500 | 351 | |
150 | 190 | 44 | 29 | 448 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Maniglie ad arco | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Carico ammesso(N) | 500 | Trattamento superficie | Superficie lucidata |
Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 22 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali