[Esterno] Maniglie con tappo

[Esterno] Maniglie con tappo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa maniglia con tappo nasconde le viti di fissaggio e garantisce un aspetto gradevole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Esterno] Maniglie con tappo:Immagine relativa
TipoManiglieTappo
MaterialeTrattamento superficieMaterialeColore
HHDGEN AC-46100 Equiv.Vernice a fornoABSBianco
HHDGSEN 1.4301 Equiv.LucidaturaABSBianco

Specifiche

Codice componente
HHDG100
Codice componenteMassa (g)Vite applicabilePrezzo unitario
TipoLViteQ.tàHHDGHHDGS
HHDG
HHDGS
10062Vite a testa piatta
M5
2  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHDG100
HHDGS100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie

6.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Alluminio] EN AC-46100 Equiv.Vernice a forno

15.75 €

1 Disponibile 5 giorni [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie con tappi
Passo di montaggio L(mm) 100 Altezza totale(mm) 33.5 Funzione aggiuntiva Con rondella/Con piastra/Con cappuccio
Metodo di montaggio Attacco esterno Spessore maniglia D(mm) 18

Prodotti complementari

Supporto tecnico