Maniglie / rotonde, curve a U / foro passante / alluminio / anodizzato

Maniglie / rotonde, curve a U / foro passante / alluminio / anodizzato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È inclusa una piastra speciale per facilitare l'installazione della maniglia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Esterno] Maniglie con piastra -Zancate-:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficieAccessori
ManiglieEN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparenteSHFBS5-12
EN 1.4301 Equiv.
2 viti incluse.
PiastraAnodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-Selezione base
UHFSN160
UHFNGG100
UHFNG120
-G
Codice componenteL1RR1Massa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoL
UHFNG10011010014550
12013012016552.5
12513512517054
La dimensione L predefinita è 100, se non altrimenti specificato.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UHFNG100
UHFNG120
UHFNG125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)

7.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100

10.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120

11.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10125

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

[Esterno] Maniglie con piastra -Zancate-:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie sfalsate
Materiale Lega di alluminio Altezza totale(mm) 50.2 Funzione aggiuntiva Con rondella/Con piastra/Con cappuccio
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Metodo di montaggio Attacco esterno Spessore maniglia D(mm) 10
Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico