Piastre di fissaggio per maniglie (per maniglie in nylon) (Codici componente - Download CAD)

Piastre di fissaggio per maniglie (per maniglie in nylon)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Dado comodo da usare in combinazione con la maniglia in nylon UPCN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di fissaggio per maniglie (per maniglie in nylon):Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
UPCNAT117
Codice componenteL1ABNManiglia applicabileMassa di riferimento
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 9 pz.10~200
UPCNAT90108.5199.255.5UPCN1931
93.5112216.5UPCN2136
11713926118.5UPCN2655
1321562712UPCN2764
1792042812.5UPCN2888

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UPCNAT90
UPCNAT93.5
UPCNAT117
UPCNAT132
UPCNAT179
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1090

4.78 €

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1093.5

4.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10117

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10132

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10179

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico