Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale |
Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro |
Codice componente |
UPCFAN90 HHKP100 UPCDG132 |
Codice componente | L1 | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | ||||
UPCDG | 90 | 133 | 500 | 30 | |
94 | 136.5 | 33 | |||
117 | 160 | 36 | |||
132 | 175 | 39 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UPCDG90 |
UPCDG94 |
UPCDG117 |
UPCDG132 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo di montaggio L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 90 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 94 | |
6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 117 | |
8.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie con tappi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Nylon rinforzato con fibra di vetro | Altezza totale(mm) | 45 | Funzione aggiuntiva | Con rondella/Con piastra/Con cappuccio |
Carico ammesso(N) | 500 | Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di montaggio | Attacco esterno |
Spessore maniglia D(mm) | 24 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali