Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Maniglia | Nylon rinforzato con fibra di vetro (Nero opaco) | - |
Filettatura | EN 1.0038 Equiv. (Inserto) | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | M | - | L |
TSPM50 | - | 4 | - | 10 |
Codice componente | M | Selezione L | d | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||
Filettate TSPM | 50 | 4 | 10 15 20 | 11 | 30 | |
5 | 32 | |||||
6 | 34 | |||||
80 | 6 | 15 20 25 | 16 | 53 | ||
8 | 65 | |||||
10 | 69 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza maniglia D (mm) | Filettatura nominale M | Lunghezza filettatura L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 10 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 15 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 5 | 10 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 5 | 15 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 5 | 20 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 10 | |
8.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 6 | 15 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 20 | |
10.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 6 | 15 | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 6 | 20 | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 6 | 25 | |
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 8 | 15 | |
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 8 | 20 | |
10.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 8 | 25 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 10 | 15 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 10 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 10 | 25 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | A T | Materiale | Nylon rinforzato con fibra di vetro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza totale(mm) | 43 | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Filettature | Spessore maniglia D(mm) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza maniglia D(mm)
Filettatura nominale M
Lunghezza filettatura L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali