Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Fori su un lato |
SHHPS6 SHHPSD6 | - - | 2 3 |
Codice componente | Fori su un lato | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | CR | D | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | 1 ~ 8 pz. | 9~100 | |||||||||||||
SHHPSD | 5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 8.6 (Per vite M4) | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 | ||
3 | 11 | 108 | 56 | 66 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 49 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | 147 | 80 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 10.6 (Per viti M5) | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 | |||
3 | 38 | 372 | 185 | 96 | ||||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 162 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | ||||||||||
3 | 40 | 392 | 266 | 113 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Larghezza (W) (mm) | Kit vite, dado | Numero di fori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41 | 88 | 36 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
8.63 € | Disponibile | 1 giorno | 10 | 41 | 88 | 36 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
8.29 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 66 | 108 | 36 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
13.27 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
6.17 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 117 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
9.18 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 117 | 48 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
8.72 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78 | 147 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
13.24 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78 | 147 | 48 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
8.98 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | 245 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
12.34 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | 245 | 62 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
12.76 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 96 | 372 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
17.79 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 96 | 372 | 62 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
10.10 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 294 | 80 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
13.46 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 294 | 80 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
13.23 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 113 | 392 | 80 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
18.27 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Vite testa extra bassa |
MISUMI
Prezzo standard 10.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.54 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TAKIGEN
Prezzo standard 1.17 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 8.06 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.